??
Wybór modelu CAD
K0347.13206
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0347 - Trzpienie ustalające bez pierścienia oporowego
Lista materiałowa
K0347.13206
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0347.13206
MATERIAL
Korpus
Stal nierdzewna
OBFGK
Powierzchnia
Trzpień ustalający niehartowany
FORM
Forma
N
AUSF
Wersja
z czopem gwintowanym
POS
Pozycja
GR
Rozmiar
2
D
Średnica
6 mm
D1
Średnica
14 mm
D2
Średnica
25 mm
L
Długość
43 mm
L1
Długość
28 mm
L4
Długość
9 mm
H
Wysokość
6 mm
D3
Gwint
M 6
F
Fazowanie 30°
1.8 mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
6 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
14 N
GEW
Ciężar ok.
0.0329 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245017539
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions